Close up of C355

C355

High Current Inductors

Designer's Kit, DO5010H power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 780 nH - 1000 µH
  • Strombereich: 1,0 A - 30,0 A
  • Anzahl Werte: 22 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C355 Nachbestellen

22 (3 of each)

DO5010H Series  High Current Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO5010H-781MLD 3 0,78 20 156 30,0 15,0
DO5010H-152MLD 3 1,5 20 100 25,0 15,0
DO5010H-222MLD 3 2,2 20 75,0 20,0 12,0
DO5010H-332MLD 3 3,3 20 60,0 17,0 10,0
DO5010H-392MLD 3 3,9 20 55,0 15,0 9,0
DO5010H-472MLD 3 4,7 20 40,0 13,0 8,4
DO5010H-602MLD 3 6,0 20 35,0 12,0 7,5
DO5010H-782MLD 3 7,8 20 35,0 11,0 7,5
DO5010H-103MLD 3 10 20 28,0 10,0 6,0
DO5010H-123MLD 3 12 20 26,0 8,5 5,2
DO5010H-153MLD 3 15 20 20,0 8,0 4,4
DO5010H-223MLD 3 22 20 20,0 7,0 3,5
DO5010H-333MLD 3 33 20 15,0 5,5 3,0
DO5010H-473MLD 3 47 20 9,0 4,5 2,6
DO5010H-683MLD 3 68 20 8,0 3,5 2,3
DO5010H-104MLD 3 100 20 7,0 3,0 1,8
DO5010H-154MLD 3 150 20 6,0 2,6 1,5
DO5010H-224MLD 3 220 20 5,0 2,4 1,2
DO5010H-334MLD 3 330 20 4,0 1,9 1,0
DO5010H-474MLD 3 470 20 3,0 1,4 0,82
DO5010H-684MLD 3 680 20 2,0 1,2 0,72
DO5010H-105MLD 3 1000 20 2,0 1,0 0,56