Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO1605T-102MLC | 3 | 1,0 | 20 | 230 | 2,5 | 2,3 |
DO1605T-152MLC | 3 | 1,5 | 20 | 180 | 2,2 | 2,1 |
DO1605T-222MLC | 3 | 2,2 | 20 | 140 | 1,8 | 1,7 |
DO1605T-332MLC | 3 | 3,3 | 20 | 110 | 1,4 | 1,3 |
DO1605T-472MLC | 3 | 4,7 | 20 | 100 | 1,2 | 1,1 |
DO1605T-682MLC | 3 | 6,8 | 20 | 80,0 | 1,1 | 1,0 |
DO1605T-822MLC | 3 | 8,2 | 20 | 70,0 | 1,0 | 0,95 |
DO1605T-103MLC | 3 | 10 | 20 | 60,0 | 1,0 | 0,90 |
DO1605T-153MLC | 3 | 15 | 20 | 45,0 | 0,80 | 0,70 |
DO1605T-223MLC | 3 | 22 | 20 | 35,0 | 0,60 | 0,50 |
DO1605T-333MLC | 3 | 33 | 20 | 30,0 | 0,50 | 0,45 |
DO1605T-473MLC | 3 | 47 | 20 | 22,0 | 0,45 | 0,40 |
DO1605T-683MLC | 3 | 68 | 20 | 20,0 | 0,35 | 0,35 |
DO1605T-104MLC | 3 | 100 | 20 | 15,0 | 0,30 | 0,30 |
DO1605T-154MLC | 3 | 150 | 20 | 10,0 | 0,25 | 0,25 |
DO1605T-224MLC | 3 | 220 | 20 | 9,0 | 0,20 | 0,18 |
DO1605T-334MLC | 3 | 330 | 20 | 8,0 | 0,16 | 0,16 |
DO1605T-474MLC | 3 | 470 | 20 | 7,0 | 0,14 | 0,12 |
DO1605T-684MLC | 3 | 680 | 20 | 5,0 | 0,12 | 0,10 |
DO1605T-105MLC | 3 | 1000 | 20 | 4,0 | 0,080 | 0,080 |