C352

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO6013 power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 70 mA - 1,9 A
  • Anzahl Werte: 22 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C352 Nachbestellen

22 (3 of each)

LPO6013 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO6013-102MLC 3 1,0 20 200 1,9 1,5
LPO6013-152MLC 3 1,5 20 200 1,6 1,4
LPO6013-222MLC 3 2,2 20 150 1,3 1,3
LPO6013-332MLC 3 3,3 20 110 1,1 1,3
LPO6013-392MLC 3 3,9 20 100 1,0 1,2
LPO6013-472MLC 3 4,7 20 90,0 0,90 1,2
LPO6013-682MLC 3 6,8 20 70,0 0,70 1,2
LPO6013-822MLC 3 8,2 20 65,0 0,70 1,0
LPO6013-103KLC 3 10 10 60,0 0,60 1,0
LPO6013-153KLC 3 15 10 47,0 0,55 0,85
LPO6013-223KLC 3 22 10 37,0 0,45 0,80
LPO6013-333KLC 3 33 10 30,0 0,40 0,74
LPO6013-393KLC 3 39 10 28,0 0,35 0,67
LPO6013-473KLC 3 47 10 25,0 0,30 0,60
LPO6013-683KLC 3 68 10 21,0 0,28 0,49
LPO6013-104KLC 3 100 10 17,0 0,22 0,35
LPO6013-154KLC 3 150 10 14,0 0,19 0,30
LPO6013-224KLC 3 220 10 10,0 0,15 0,26
LPO6013-334KLC 3 330 10 8,0 0,13 0,23
LPO6013-474KLC 3 470 10 7,0 0,10 0,20
LPO6013-684KLC 3 680 10 6,0 0,090 0,18
LPO6013-105KLC 3 1000 10 5,0 0,070 0,13