Close up of C350

C350

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS5015 power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 2200 µH
  • Strombereich: 80 mA - 3,9 A
  • Anzahl Werte: 30 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $95,00
3 $92,00
5 $82,00
7 $72,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C350 Nachbestellen

30 (3 of each)

LPS5015 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS5015-102MRC 3 1,0 20 183 3,9 2,7
LPS5015-132MRC 3 1,3 20 150 2,8 2,4
LPS5015-182MRC 3 1,8 20 128 2,9 2,2
LPS5015-222MRC 3 2,2 20 116 2,7 2,0
LPS5015-332MRC 3 3,3 20 88,0 2,0 1,8
LPS5015-472MRC 3 4,7 20 73,0 1,8 1,6
LPS5015-562MRC 3 5,6 20 67,0 1,6 1,5
LPS5015-682MRC 3 6,8 20 57,0 1,5 1,3
LPS5015-822MRC 3 8,2 20 49,0 1,4 1,1
LPS5015-103MRC 3 10 20 44,0 1,3 0,95
LPS5015-123MRC 3 12 20 40,0 1,2 0,84
LPS5015-153MRC 3 15 20 38,0 0,86 0,84
LPS5015-183MRC 3 18 20 35,0 0,80 0,83
LPS5015-223MRC 3 22 20 31,0 0,75 0,82
LPS5015-333MRC 3 33 20 24,0 0,60 0,70
LPS5015-473MRC 3 47 20 18,0 0,49 0,57
LPS5015-563MRC 3 56 20 17,0 0,45 0,52
LPS5015-683MRC 3 68 20 15,0 0,39 0,47
LPS5015-104MRC 3 100 20 12,0 0,34 0,42
LPS5015-124MRC 3 120 20 10,0 0,30 0,37
LPS5015-154MRC 3 150 20 9,3 0,26 0,33
LPS5015-224MRC 3 220 20 7,3 0,22 0,29
LPS5015-334MRC 3 330 20 5,7 0,18 0,22
LPS5015-474MRC 3 470 20 4,9 0,13 0,21
LPS5015-564MRC 3 560 20 4,3 0,12 0,19
LPS5015-684MRC 3 680 20 4,0 0,11 0,18
LPS5015-105MRC 3 1000 20 3,2 0,093 0,15
LPS5015-155MRC 3 1500 20 2,5 0,088 0,14
LPS5015-185MRC 3 1800 20 2,2 0,086 0,13
LPS5015-225MRC 3 2200 20 2,1 0,080 0,090