Close up of C348

C348

Power Chip Inductors

Designer's Kit, 0805PS power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 330 µH
  • Strombereich: 60 mA - 900 mA
  • Anzahl Werte: 20 (6 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C348 Nachbestellen

20 (6 of each)

0805PS Series  High SRF, High Current Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
0805PS-102KRC 6 1,0 10 340 0,90 1,6
0805PS-152KRC 6 1,5 10 265 0,85 1,3
0805PS-272KRC 6 2,7 10 190 0,60 0,88
0805PS-332KRC 6 3,3 10 180 0,55 0,70
0805PS-392KRC 6 3,9 10 165 0,50 0,61
0805PS-472KRC 6 4,7 10 155 0,43 0,59
0805PS-562KRC 6 5,6 10 143 0,38 0,57
0805PS-682KRC 6 6,8 10 118 0,32 0,46
0805PS-103KRC 6 10 10 66,0 0,27 0,43
0805PS-153KRC 6 15 10 34,0 0,22 0,34
0805PS-223KRC 6 22 10 22,0 0,18 0,33
0805PS-333KRC 6 33 10 17,0 0,16 0,28
0805PS-473KRC 6 47 10 15,0 0,15 0,26
0805PS-683KRC 6 68 10 12,0 0,12 0,24
0805PS-823KRC 6 82 10 12,0 0,11 0,21
0805PS-104KRC 6 100 10 9,0 0,10 0,19
0805PS-124KRC 6 120 10 8,0 0,10 0,18
0805PS-154KRC 6 150 10 5,0 0,080 0,18
0805PS-224KRC 6 220 10 5,0 0,070 0,14
0805PS-334KRC 6 330 10 4,0 0,060 0,11