C346

Power Chip Inductors

Designer's Kit, 0603PS power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 780 nH - 47 µH
  • Strombereich: 100 mA - 550 mA
  • Anzahl Werte: 16 (6 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C346 Nachbestellen

16 (6 of each)

0603PS Series  High SRF, High Current Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
0603PS-781KRC 6 0,78 10 475 0,55 1,3
0603PS-102KRC 6 1,0 10 390 0,40 1,0
0603PS-182KRC 6 1,8 10 155 0,39 0,70
0603PS-222KRC 6 2,2 10 245 0,33 0,60
0603PS-272KRC 6 2,7 10 127 0,33 0,55
0603PS-332KRC 6 3,3 10 72,0 0,32 0,50
0603PS-392KRC 6 3,9 10 72,0 0,27 0,48
0603PS-472KRC 6 4,7 10 55,0 0,26 0,47
0603PS-562KRC 6 5,6 10 43,0 0,25 0,41
0603PS-682KRC 6 6,8 10 36,0 0,23 0,40
0603PS-822KRC 6 8,2 10 30,0 0,22 0,39
0603PS-103KRC 6 10 10 30,0 0,21 0,38
0603PS-153KRC 6 15 10 22,0 0,16 0,35
0603PS-223KRC 6 22 10 16,0 0,13 0,27
0603PS-333KRC 6 33 10 12,0 0,10 0,20
0603PS-473KRC 6 47 10 12,0 0,10 0,18