Close up of C343

C343

Power Chip Inductors

Designer's Kit, 1812PS power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 80 mA - 2,5 A
  • Anzahl Werte: 28 (6 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C343 Nachbestellen

28 (6 of each)

1812PS Series  High SRF, High Current Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
1812PS-102KRC 6 1,0 10 685 2,5 2,7
1812PS-122KRC 6 1,2 10 460 2,0 2,6
1812PS-152KRC 6 1,5 10 460 2,0 2,6
1812PS-222KRC 6 2,2 10 270 1,7 2,4
1812PS-272KRC 6 2,7 10 265 1,4 2,3
1812PS-332KRC 6 3,3 10 225 1,4 2,3
1812PS-392KRC 6 3,9 10 170 1,2 2,2
1812PS-472KRC 6 4,7 10 165 1,2 2,1
1812PS-562KRC 6 5,6 10 155 1,1 2,1
1812PS-682KRC 6 6,8 10 140 1,0 1,9
1812PS-103KRC 6 10 10 120 0,90 1,7
1812PS-153KRC 6 15 10 100 0,70 1,5
1812PS-223KRC 6 22 10 45,0 0,54 1,2
1812PS-333KRC 6 33 10 30,0 0,46 1,1
1812PS-393KRC 6 39 10 30,0 0,40 1,0
1812PS-473KRC 6 47 10 28,0 0,35 0,80
1812PS-683KRC 6 68 10 17,0 0,32 0,67
1812PS-823KRC 6 82 10 17,0 0,28 0,65
1812PS-104KRC 6 100 10 14,0 0,27 0,65
1812PS-124KRC 6 120 10 12,0 0,23 0,60
1812PS-154KRC 6 150 10 11,0 0,20 0,51
1812PS-224KRC 6 220 10 7,0 0,17 0,47
1812PS-334KRC 6 330 10 6,0 0,15 0,31
1812PS-474KRC 6 470 10 4,0 0,12 0,31
1812PS-564KRC 6 560 10 3,0 0,11 0,28
1812PS-684KRC 6 680 10 2,0 0,10 0,28
1812PS-824KRC 6 820 10 2,0 0,090 0,25
1812PS-105KRC 6 1000 10 2,0 0,080 0,22