Close up of C338

C338

Low Profile Inductors

Designer's Kit, DO1606T power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 1,0 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 80 mA - 2,5 A
  • Anzahl Werte: 20 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C338 Nachbestellen

20 (3 of each)

DO1606T Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO1606T-102MLC 3 1,0 20 230 2,5 2,3
DO1606T-152MLC 3 1,5 20 180 2,2 2,1
DO1606T-222MLC 3 2,2 20 140 1,8 1,7
DO1606T-332MLC 3 3,3 20 110 1,4 1,3
DO1606T-472MLC 3 4,7 20 100 1,2 1,1
DO1606T-682MLC 3 6,8 20 80,0 1,1 1,0
DO1606T-822MLC 3 8,2 20 70,0 1,0 0,95
DO1606T-103MLC 3 10 20 60,0 1,0 0,90
DO1606T-153MLC 3 15 20 45,0 0,80 0,70
DO1606T-223MLC 3 22 20 35,0 0,60 0,50
DO1606T-333MLC 3 33 20 30,0 0,50 0,45
DO1606T-473MLC 3 47 20 22,0 0,45 0,40
DO1606T-683MLC 3 68 20 20,0 0,35 0,35
DO1606T-104MLC 3 100 20 15,0 0,30 0,30
DO1606T-154MLC 3 150 20 10,0 0,25 0,25
DO1606T-224MLC 3 220 20 9,0 0,20 0,18
DO1606T-334MLC 3 330 20 8,0 0,16 0,16
DO1606T-474MLC 3 470 20 7,0 0,14 0,12
DO1606T-684MLC 3 680 20 5,0 0,12 0,10
DO1606T-105MLC 3 1000 20 4,0 0,080 0,080