Close up of C334

C334

Backlight Inductors

Designer's Kit, DS1608B power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 100 µH - 10 mH
  • Strombereich: 10 mA - 220 mA
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C334 Nachbestellen

13 (3 of each)

DS1608B Series  Backlight Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (mH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (mA) Irms (mA)
DS1608B-104MLC 3 0,100 20 12,0 - 220
DS1608B-154MLC 3 0,15 20 10,0 - 200
DS1608B-224MLC 3 0,22 20 8,0 - 180
DS1608B-334MLC 3 0,33 20 6,0 - 160
DS1608B-474MLC 3 0,47 20 5,0 - 140
DS1608B-684MLC 3 0,68 20 4,0 - 120
DS1608B-105MLC 3 1,0 20 2,0 - 100
DS1608B-155MLC 3 1,5 20 1,0 - 80
DS1608B-225MLC 3 2,2 20 1,0 - 50
DS1608B-335MLC 3 3,3 20 1,0 - 40
DS1608B-475MLC 3 4,7 20 1,0 - 30
DS1608B-685MLC 3 6,8 20 1,0 - 20
DS1608B-106MLC 3 10 20 1,0 - 10