Close up of C332

C332

In-Board Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO2506I power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 4,7 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 100 mA - 1,6 A
  • Anzahl Werte: 16 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C332 Nachbestellen

16 (3 of each)

LPO2506 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO2506I-472LD 3 4,7 20 90,0 1,6 1,9
LPO2506I-682LD 3 6,8 20 75,0 1,3 1,7
LPO2506I-822LD 3 8,2 20 65,0 1,0 1,5
LPO2506I-103LD 3 10 20 60,0 1,0 1,5
LPO2506I-153LD 3 15 20 45,0 0,90 1,3
LPO2506I-223LD 3 22 20 35,0 0,70 1,0
LPO2506I-333LD 3 33 20 30,0 0,60 0,90
LPO2506I-473LD 3 47 20 22,0 0,50 0,70
LPO2506I-683LD 3 68 20 20,0 0,40 0,60
LPO2506I-104LD 3 100 20 15,0 0,30 0,50
LPO2506I-154LD 3 150 20 12,0 0,25 0,40
LPO2506I-224LD 3 220 20 10,0 0,22 0,32
LPO2506I-334LD 3 330 20 8,0 0,18 0,28
LPO2506I-474LD 3 470 20 6,5 0,14 0,24
LPO2506I-684LD 3 680 20 5,5 0,12 0,20
LPO2506I-105LD 3 1000 20 4,5 0,10 0,16