Close up of C331

C331

High Current Inductors

Designer's Kit, DO1813H power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 180 nH - 48 µH
  • Strombereich: 870 mA - 14,0 A
  • Anzahl Werte: 14 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C331 Nachbestellen

14 (3 of each)

DO1813H Series  High Current Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO1813H-181MLD 3 0,18 20 800 14,0 10,0
DO1813H-331MLD 3 0,33 20 600 10,0 7,0
DO1813H-561MLD 3 0,56 20 200 7,7 6,0
DO1813H-122MLD 3 1,2 20 140 5,3 4,4
DO1813H-222MLD 3 2,1 20 100 3,5 3,1
DO1813H-332MLD 3 3,2 20 80,0 3,0 2,7
DO1813H-472MLD 3 4,7 20 50,0 2,6 2,2
DO1813H-682MLD 3 6,8 20 45,0 2,2 1,8
DO1813H-822MLD 3 8,2 20 42,0 2,0 1,6
DO1813H-103MLD 3 9,6 20 40,0 1,9 1,5
DO1813H-153MLD 3 15 20 30,0 1,5 1,2
DO1813H-223MLD 3 23 20 25,0 1,2 1,0
DO1813H-333MLD 3 33 20 20,0 0,99 0,82
DO1813H-473MLD 3 48 20 15,0 0,87 0,72