Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO5022P-102MLD | 3 | 1,0 | 20 | 80,0 | 28,8 | 8,6 |
DO5022P-222MLD | 3 | 2,2 | 20 | 80,0 | 19,8 | 7,1 |
DO5022P-332MLD | 3 | 3,3 | 20 | 60,0 | 15,5 | 6,2 |
DO5022P-562MLD | 3 | 5,6 | 20 | 40,0 | 13,8 | 5,3 |
DO5022P-822MLD | 3 | 8,2 | 20 | 30,0 | 11,5 | 4,8 |
DO5022P-103MLD | 3 | 10 | 20 | 30,0 | 10,5 | 4,3 |
DO5022P-153MLD | 3 | 15 | 20 | 22,0 | 8,2 | 4,0 |
DO5022P-223MLD | 3 | 22 | 20 | 20,0 | 7,2 | 3,5 |
DO5022P-333MLD | 3 | 33 | 20 | 15,0 | 6,1 | 3,0 |
DO5022P-473MLD | 3 | 47 | 20 | 9,0 | 4,7 | 2,6 |
DO5022P-683MLD | 3 | 68 | 20 | 8,0 | 4,1 | 2,3 |
DO5022P-104MLD | 3 | 100 | 20 | 7,0 | 3,4 | 1,8 |
DO5022P-154MLD | 3 | 150 | 20 | 6,0 | 2,8 | 1,5 |
DO5022P-224MLD | 3 | 220 | 20 | 5,0 | 2,3 | 1,2 |
DO5022P-334MLD | 3 | 330 | 20 | 4,0 | 1,9 | 1,0 |
DO5022P-474MLD | 3 | 470 | 20 | 3,0 | 1,7 | 0,82 |
DO5022P-684MLD | 3 | 680 | 20 | 2,0 | 1,3 | 0,72 |
DO5022P-105MLD | 3 | 1000 | 20 | 2,0 | 1,1 | 0,56 |