Close up of C310

C310

Power Inductors

Designer's Kit, DO3340P power inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 10 µH - 1000 µH
  • Strombereich: 800 mA - 8,0 A
  • Anzahl Werte: 13 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $40,00
3 $39,00
5 $35,00
7 $30,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C310 Nachbestellen

13 (3 of each)

DO3340P Series  Surface Mount Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3340P-103MLD 3 10 20 35,0 8,0 3,5
DO3340P-153MLD 3 15 20 18,0 7,0 3,0
DO3340P-223MLD 3 22 20 13,0 5,5 2,5
DO3340P-333MLD 3 33 20 11,0 4,0 2,0
DO3340P-473MLD 3 47 20 9,0 3,8 1,6
DO3340P-683MLD 3 68 20 7,0 3,0 1,2
DO3340P-104MLD 3 100 20 5,5 2,5 1,2
DO3340P-154MLD 3 150 20 4,5 2,0 0,90
DO3340P-224MLD 3 220 20 3,5 1,6 0,70
DO3340P-334MLD 3 330 20 3,0 1,2 0,60
DO3340P-474MLD 3 470 20 2,5 1,0 0,30
DO3340P-684MLD 3 680 20 2,0 1,0 0,20
DO3340P-105MLD 3 1000 20 1,5 0,80 0,10