Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO3308P-472MLD | 3 | 4,7 | 20 | 50,0 | 4,2 | 3,2 |
DO3308P-682MLD | 3 | 6,8 | 20 | 47,0 | 3,9 | 2,6 |
DO3308P-103MLD | 3 | 10 | 20 | 37,0 | 2,7 | 2,3 |
DO3308P-153MLD | 3 | 15 | 20 | 35,0 | 2,3 | 1,9 |
DO3308P-223MLD | 3 | 22 | 20 | 26,0 | 1,8 | 1,5 |
DO3308P-333MLD | 3 | 33 | 20 | 19,0 | 1,6 | 1,2 |
DO3308P-473MLD | 3 | 47 | 20 | 14,0 | 1,3 | 1,0 |
DO3308P-683MLD | 3 | 68 | 20 | 12,0 | 1,1 | 0,90 |
DO3308P-104MLD | 3 | 100 | 20 | 11,0 | 0,87 | 0,73 |
DO3308P-154MLD | 3 | 150 | 20 | 9,0 | 0,74 | 0,62 |
DO3308P-224MLD | 3 | 220 | 20 | 6,0 | 0,56 | 0,51 |
DO3308P-334MLD | 3 | 330 | 20 | 5,5 | 0,50 | 0,40 |
DO3308P-474MLD | 3 | 470 | 20 | 4,5 | 0,40 | 0,33 |
DO3308P-684MLD | 3 | 680 | 20 | 3,5 | 0,33 | 0,28 |
DO3308P-105MLD | 3 | 1000 | 20 | 2,5 | 0,29 | 0,23 |