Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität min (mH) |
Isolations- spannung (V) |
DCR max (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|
E3490-AL | 0 | 9,9 | 3750 | 0,98 | 500 |
E3493-AL | 0 | 2,1 | 3750 | 0,19 | 1250 |
E3495-AL | 0 | 0,73 | 3750 | 0,069 | 2000 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität min (mH) |
Isolations- spannung (V) |
DCR max (Ω) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|
F5592-AL | 0 | 1,8 | 3750 | 0,070 | 3,0 |
F5593-AL | 0 | 1,2 | 3750 | 0,045 | 4,0 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität min (mH) |
Isolations- spannung (V) |
DCR max (Ω) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|
G6252-AL | 2 | 11 | 2500 | 2,1 | 300 |